Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:43:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 86 mm | Außendurchmesser |
s | 1,5 mm | Dicke |
≈m | 26 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 73 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 8 mm | Abstand Haltenase |
M | 57,5 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 7 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: