Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:45:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR20-L0-16-10-12-15
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Ersetzt
KSR 20.LO.16.10.12.15
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0 mm | Obere Toleranz |
d | -0,01 mm | Untere Toleranz |
C1 | 15,3 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 98,1 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 107,6 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 25,4 mm | Teilung Verzahnung |
z | 12 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
x | ANSI-Kette |
Abmessungen
C2 | 2 mm | Fasenbreite |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
B | 17,7 mm | Breite Innenring |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: