Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:35:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR16-L0-08-10-18-09
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Ersetzt
KSR 16.LO.08.10.18.09
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Main Dimensions & Performance Data
d | 16,2 mm | Bore diameter |
d | 0,1 mm | Upper tolerance |
d | 0 mm | Lower tolerance |
C1 | 7 mm | Thickness of sprocket |
D0 | 73,1 mm | Pitch circle diameter (gearing) |
Dk | 78,6 mm | Tip diameter (gearing) |
≈m | 0,21 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
p | 12,7 mm | Tooth set |
z | 18 | Number of teeth |
x | ISO chain | |
x | ANSI chain |
Dimensions
C2 | 1,1 mm | Chamfer width |
D | 40 mm | Outside diameter |
C | 12 mm | Width, outer ring |
B | 18,3 mm | Width inner ring |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte