Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:35:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ260-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ260N2MPA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 85 mm | Breite |
Cr | 920.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.940.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 53.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 920 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 91,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 320 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 520 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 455,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 387,45 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 294,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 20 mm | Nuttiefe |
bn | 15,5 mm | Nutbreite |
rn | 3 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |