Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:51:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1952-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ19..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ1952N2MPA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 370.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 640.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.460 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 15,394 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 270 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 350 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 325,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 296,05 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 217,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 11,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |