Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:35:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1032-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ10..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ1032N2MPA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 231.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 335.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 170,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 229,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 212,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 188,64 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 140 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 10,1 mm | Nuttiefe |
bn | 8,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |