Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:33:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 13 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,08 mm | Obere Toleranz |
d | -0,05 mm | Untere Toleranz |
D1 | 139,7 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 36,5 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a | 10 ° | Öffnungswinkel Riemenlaufbahn |
Abmessungen
D2 | 159 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 18,3 mm | Breite |
BL | 25,4 mm | Breite Riemenlaufbahn |