Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:26:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK213
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite |
Cur | 2.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 65 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,88 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 29,4 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 8,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 85 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 14 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2313-J30QH | Spannhülse | |
KM13 | Nutmutter | |
MB13 | Sicherung | |
H.H2313 | Hülse |
Betriebsbedingungen für Lager UK213
In Arbeit für UK213
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.