Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:28:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,09 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 27 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 27,6 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 7,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 1,58 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden