Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC216
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 82,6 mm | Breite |
Cur | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,71 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 33 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 34,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 33,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 97 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 9,3 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 14 mm | Gewindeabstand |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,7 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Zuletzt angesehene Produkte