Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:23:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 21,4 mm | Breite |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,14 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
S | 7,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 30,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Fertigungsanweisung | FA106 | Das Lager wurde einem speziellen Geräuschtest unterzogen |
Fett | L460 | Fett (L460) |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden