Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:57:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
S | 6,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 23 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden