Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:48:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 25,4 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
B | 21,4 mm | Breite |
Cur | 400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 184,68 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
S | 7,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 30,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3,175 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | Z | |
Fertigungsanweisung | FA106 | Das Lager wurde einem speziellen Geräuschtest unterzogen |
Eigenschaften