Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:34:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PE40-XL
Spannlager
Spannlager PE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
PE40
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
U | 45,2 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
A | 25 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 15,4 mm | Abstand Ringnuten |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß | |
b | 2,7 mm | Nutbreite |
0,3 mm | Nutbreite oberes Abmaß | |
D1 | 86,8 mm | Nutdurchmesser |
-0,5 mm | Nutdurchmesser unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |