Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:12:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE65-214-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GYE65-214-KRR-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 74,6 mm | Breite |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,14 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 32 mm | Breite über Dichtungen |
S | 30,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 85,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 109 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 8,9 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 12,1 mm | Gewindeabstand |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften