Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:50:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE16-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GYE16-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 16 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 27,4 mm | Breite |
Cur | 202 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,094 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 16,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 11,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 23,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 31,6 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 3,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 4 mm | Gewindeabstand |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte