Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GSH20-XL-2RSR-B
Spannlager
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Ersetzt
GSH20-2RSR-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cur | 365 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 28 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 12.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,15 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
S | 7,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Ca | 4 mm | Abstand Schmierbohrung |
b | 5 mm | Nutbreite |
t | 5 mm | Nuttiefe Spannhülse |
d3 | 32 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
HUESH.SH20-ZN-0100-HLA | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Lippendicht an beiden Seiten (vulkanisiert) |
Außenmantelform | B |
Eigenschaften