Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:18:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE90-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GNE90-KRR-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 77,5 mm | Breite |
Cur | 3.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 101 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 143.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 107.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 8,07 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 45 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 52,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 35,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 122,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 161,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 14,3 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 132 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,3 | Berechnungsfaktor |