Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:29:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE30-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GNE30-KRR-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 36,6 mm | Breite |
Cur | 870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 50,2 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.700 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,63 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 24 mm | Breite über Dichtungen |
S | 17,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 44 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,2 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 6,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 51 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,9 | Berechnungsfaktor |