Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:00:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 36,5 mm | Breite |
Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 48,5 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 389 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 19,8 mm | Breite über Dichtungen |
S | 18,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 40,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 52 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |