Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:04:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY20-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
GAY20-NPP-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,13 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
S | 7 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 28,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 26,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 4 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 4,5 mm | Gewindeabstand |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte