Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:58:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 44,45 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 44,45 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 42,9 mm | Breite |
Cur | 970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,785 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 25,7 mm | Breite über Dichtungen |
S | 21,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 57,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 72,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 6,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 63 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,1 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte