Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:08:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



208-XL-KRR-AH04
Rillenkugellager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 38,892 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 27,5 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,48 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 68,2 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 21,2 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 52,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte