Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:37:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



202-XL-KRR
Rillenkugellager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
202-KRR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 14,4 mm | Breite |
Cr | 8.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.700 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,05 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 28,8 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 11 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 11 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 21,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte