Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:57:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7240-B-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7240B.MP
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite |
Cr | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 480.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.990 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 25,949 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 217 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 343 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 351 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 297,65 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 265,95 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 146,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |