Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:36:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71808-TN
Schrägkugellager
Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 6.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 405 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 16.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,033 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 50 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 50,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 47,3 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 44,744 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 22,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch