Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:01:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 360 mm | Bore diameter |
D | 540 mm | Outside diameter |
B | 82 mm | Width |
Cr | 540.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.090.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 27.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.090 1/min | Reference speed |
≈m | 66,5 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 378 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 522 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 531,2 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 4 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 2 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 475,45 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 428,4 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 170,9 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden