Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:46:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7007-B-XL-2RS-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7007-B-2RS-TVP, 7007B.2RS.TVP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 24.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,156 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 39,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 57,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 58,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 53,36 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 54 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 58,94 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 47,02 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 43,64 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 27,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |