Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:05:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3818-2RS-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 27.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 35.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,422 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 94,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 110,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 106,63 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 107,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 98,44 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 96,2 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 55 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte