Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:11:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3816-2RS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3816 2RS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 19.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.430 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,23 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 83,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 96,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 93,47 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 95,33 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 86,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 85,53 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 47,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden