Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:07:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3305-BD-XL-2Z-TVH-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3305-B-2Z-TVH-C3, 3305-BD-2Z-TVH-C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 25,4 mm | Breite |
Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.460 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,352 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 51,47 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 53,72 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 39,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 37,63 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 35,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch