Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:33:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3303-BD-XL-2Z-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3303-BD-2Z-TVH
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 22,2 mm | Breite |
Cr | 22.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 910 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,177 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 22,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 38,97 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 41,13 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 28,52 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 27,14 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 27,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |