Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:46:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3205-BD-XL-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3205-BD-2Z
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 20,6 mm | Breite |
Cr | 22.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,176 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 30,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 45,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 47,62 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 35,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 34,23 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 30,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |