Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3200-BB-2Z-TVH
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 32..-B-2Z-TVH, double row, shields, plastic cage
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 10 mm | Bore diameter |
D | 30 mm | Outside diameter |
B | 14 mm | Width |
Cr | 7.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.450 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 233 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 21.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 21.000 1/min | Reference speed |
≈m | 0,05 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 14,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 25,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 23 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 24,75 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 16,6 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 15,49 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 14,8 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 25 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern