Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:19:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3001-2Z
Angular contact ball bearing
Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3001 2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bore diameter |
D | 28 mm | Outside diameter |
B | 12 mm | Width |
Cr | 6.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.700 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 193 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 22.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 19.300 1/min | Reference speed |
≈m | 0,034 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 26 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,3 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 22,5 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 23,16 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 17,6 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 16,4 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 13,5 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 25 ° | Contact angle |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Betriebsbedingungen für Lager 3001-2Z
In Arbeit für 3001-2Z
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch