Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:56:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54207
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 62 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 37,8 mm | Höhe |
Ca | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 67.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,423 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 35 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 48 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 37 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 8 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 50 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 21 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 42 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,028 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U207 | Unterlagscheibe |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden