Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53209
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 532, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 73 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 21,3 mm | Höhe |
Ca | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 80.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 3.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,291 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 62 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 60 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 47 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 73 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 56 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 26 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 24 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,043 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U209 | Unterlagscheibe |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch