Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:58:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 90 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 65 mm | Höhe |
Ca | 96.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 170.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 7.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 40 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 60 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 42 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 15 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,18 | Minimallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte