Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:53:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52334-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 523..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 280 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 153 mm | Höhe |
Ca | 440.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.560.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 47.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.220 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.060 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 39,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 170 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 214 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 174 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 33 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 13 | Minimallastfaktor |