Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:55:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52240-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
52240MP
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 280 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 109 mm | Höhe |
Ca | 340.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.220.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 36.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.510 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.880 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,912 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 200 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 232 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 204 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 24 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 7,8 | Minimallastfaktor |