Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52214
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 522, double direction, steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 105 mm | Outer diameter housing washer |
T2 | 47 mm | Height |
Ca | 66.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 159.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 7.200 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 4.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.750 1/min | Reference speed |
≈m | 1,4 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 70 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 84 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum filled radius |
ra1 max | 1 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
D1 | 72 mm | Inner diameter housing washer |
B | 10 mm | Height shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 0,16 | Minimum load factor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch