Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51426-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 514..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51426M, 51426MP
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 270 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 110 mm | Höhe |
Ca | 560.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.750.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 57.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.030 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 32,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 214 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 134 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 265 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 16 | Minimallastfaktor |