Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:29:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51136-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51136MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 225 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 34 mm | Höhe |
Ca | 127.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 520.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 16.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.910 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,006 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 207 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 198 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 183 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 222 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1,5 | Minimallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch