Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:05:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 203,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 241,3 mm | Außendurchmesser |
B | 19,05 mm | Width |
Cr | 30.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 46.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.450 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,64 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 217,3 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 227,2 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 231,4 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Zuletzt angesehene Produkte