Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 203,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 228,6 mm | Outside diameter |
B | 12,7 mm | Width |
Cr | 15.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,69 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 212,6 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 219,2 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 221,8 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch