Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:28:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCU055-2RS
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 139,7 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 158,75 mm | Außendurchmesser |
B | 12,7 mm | Breite |
Cr | 8.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.200 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 1.850 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 340 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,38 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 143,5 mm | Kaliberdurchmesser des Innenringes |
D1 | 153,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden