Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2308-2RS-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2308.2RS.TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 610 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,96 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 49 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 74,714 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 77,29 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 57,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 50,95 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,88 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,63 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch