Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:33:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2307-K-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2307K.TV.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 40.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 710 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,647 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 40 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 66,05 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 46,85 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,46 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,36 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,42 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2307 | Spannhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch