Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:51:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2211-K-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2211K.TV.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 790 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,727 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 64 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 68 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 60 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 10 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 89,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 69,64 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,91 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,05 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H311 | Spannhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden