Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:50:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11208-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig
Ersetzt
11208TV
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite des Außenrings |
Bi | 56 mm | Breite des Innenrings |
Cr | 19.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 415 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,736 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 67,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 54 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
b | 7 mm | Nutbreite |
t | 9 mm | Nuttiefe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,91 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,05 | Statischer Axiallastfaktor |